Menu Hľadať

Závesný hák v tvare S 6 0.9 mm 26.0 mm Oceľ

This reusable C-shaped round wire hook is manufactured from steel and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Nový kód produktu:

10253960

Starý kód produktu:

462982

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5000 - 24999 0,0538 €
25000 + 0,0484 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

269,00 €

5000 x 0,0538 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 100.0 mm
WD 0.9 mm
W 26.0 mm
Typ 6
Plný materiál Oceľ
Farba Prírodná
Tvar Skrútený do tvaru S
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás