Menu Hľadať

Závesný hák v tvare S 6 3.0 mm 26.0 mm Oceľ

This reusable C-shaped round wire hook is manufactured from steel and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Nový kód produktu:

10253991

Starý kód produktu:

462989

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1250 - 6249 0,1808 €
6250 + 0,1627 €
Množstvo v balení: 1250

Objednávka v násobkoch 1250

Celková cena:

226,00 €

1250 x 0,1808 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 100.0 mm
WD 3.0 mm
W 26.0 mm
Typ 6
Plný materiál Oceľ
Farba Prírodná
Tvar Skrútený do tvaru S
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás