Menu Hľadať

Závesný hák v tvare S 6 1.5 mm 26.0 mm Oceľ

This reusable C-shaped round wire hook is manufactured from steel and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Nový kód produktu:

10253977

Starý kód produktu:

462983

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
2500 - 12499 0,0548 €
12500 + 0,0494 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 2500

Celková cena:

137,00 €

2500 x 0,0548 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 75.0 mm
WD 1.5 mm
W 26.0 mm
Typ 6
Plný materiál Oceľ
Farba Prírodná
Tvar Skrútený do tvaru S
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás