Menu Hľadať

Ploché V a C-háčiky z okrúhleho drôtu 1.5 mm 100.0 mm Oceľ

Primarily used to support loads during paint finishing, surface treatment and material handling. Ideal or wider parts or multiple styles of parts with varying thickness. Is reusable.
Nový kód produktu:

10206447

Starý kód produktu:

1317749

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5000 - 24999 0,0538 €
25000 + 0,0484 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

269,00 €

5000 x 0,0538 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 100.0 mm
WD 1.5 mm
W 20.0 mm
Typ 1
Plný materiál Pomedený oceľový drôt
Tvar V tvare CV
Commodity Code 7318190090

Produkt 1317749 nahrádza:

Závesné háky v tvare V 1.5 mm 100.0 mm Oceľ
Nový kód produktu: 10545430
Starý kód produktu: 460520

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás