Menu Hľadať

Závesný hák v tvare S 6 3.0 mm 26.0 mm Oceľ

This reusable C-shaped round wire hook is manufactured from steel and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Nový kód produktu:

10254011

Starý kód produktu:

462991

2843 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
625 - 3124 0,1975 €
3125 + 0,187 €
Množstvo v balení: 625

Objednávka v násobkoch 625

Celková cena:

123,44 €

625 x 0,1975 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 200.0 mm
WD 3.0 mm
W 26.0 mm
Typ 6
Plný materiál Oceľ
Farba Prírodná
Tvar Skrútený do tvaru S
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás