Menu Hľadať

Závesné háky v tvare S 3.0 mm 200.0 mm Oceľ

This reusable S-shaped round wire hook is manufactured from Iron and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Nový kód produktu:

10253946

Starý kód produktu:

462979

625 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
625 - 3124 0,2598 €
3125 + 0,2339 €
Množstvo v balení: 625

Objednávka v násobkoch 625

Celková cena:

162,38 €

625 x 0,2598 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 200.0 mm
WD 3.0 mm
W 25.0 mm
Typ 5
Plný materiál Oceľ
Farba Prírodná
Tvar Plochý v tvare S
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás