Menu Hľadať

Zatláčacie koncové krytky

Na sklade

Zatláčacie koncové krytky sú jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov počas lakovania, montáže alebo prepravy. Sú vyrobené z mäkkého, odolného TPE, ktorý poskytuje lepšiu priľnavosť a pevné uchytenie. Chránia konce rúrok pred poškodením a zabraňujú vniknutiu špiny a nečistôt.

Jednoduchá montáž a demontáž. Môžu sa používať pri teplotách od -60 C do 135 C.

Bežne sa používajú v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a priemyselných aplikáciách.

  • Jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov.
  • Jednoduché nasadenie a odstránenie.
  • Používajú sa pri teplotách od minimálne -60 C do maximálne 135 C.
Materiál: Polyetylén LD, TPE Farba: Červená, Modrá Skupina SR: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
67 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D H Veľkosť závitu Farba Materiál Štandard pre závit Kúpiť
0,2432 € - 0,5107 € 2970 Na sklade
18.0
21.0 mm
M16
Červená
Polyetylén LD
Metrický závit
0,1464 € - 0,3076 € 130 Na sklade
26.5
14.0 mm
M24
Červená
Polyetylén LD
Metrický závit
0,1088 € - 0,2284 € 3008 Na sklade
16.0
12.0 mm
M14
Červená
Polyetylén LD
Metrický závit
0,1278 € - 0,2685 € 3800 Na sklade
22.0
14.0 mm
M20
Červená
Polyetylén LD
Metrický závit
0,1905 € - 0,4002 € 22850 Na sklade
34.0
14.0 mm
M30
Červená
Polyetylén LD
Metrický závit
0,1136 € - 0,2386 € 5623 Na sklade
18.0
12.0 mm
M16
Červená
Polyetylén LD
Metrický závit
0,1375 € - 0,2888 € 1275 Na sklade
24.5
14.0 mm
M22 x 1.5
Červená
Polyetylén LD
Metrický závit
0,1231 € - 0,2586 € 1400 Na sklade
20.0
14.0 mm
M18
Červená
Polyetylén LD
Metrický závit
0,1564 € - 0,3285 € 356 Na sklade
28.5
14.0 mm
M26
Červená
Polyetylén LD
Metrický závit
0,1692 € - 0,3553 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0
14.0 mm
M28
Červená
Polyetylén LD
Metrický závit
0,1041 € - 0,2186 € 2203 Na sklade
14.0
12.0 mm
M12
Červená
Polyetylén LD
Metrický závit
0,0196 € - 0,0305 € 15000 Na sklade
11.9
11.3 mm
3/8 in
Červená
Polyetylén LD
UNF
0,0425 € - 0,0662 € Požiadajte o dodací termin tu
29.4
17.7 mm
3/4 in
Červená
Polyetylén LD
GAS
0,0168 € - 0,0262 € 14500 Na sklade
18.7
11.3 mm
3/8 in
Červená
Polyetylén LD
GAS
0,0176 € - 0,0274 € 9500 Na sklade
23.2
13.5 mm
1/2 in
Červená
Polyetylén LD
GAS
0,0245 € - 0,0381 € 15000 Na sklade
11.9
10.0 mm
M11
Červená
Polyetylén LD
Metrické
0,0907 € - 0,1412 € Požiadajte o dodací termin tu
36.0
19.8 mm
1-1/4 in
Červená
Polyetylén LD
GAS
0,0152 € - 0,0237 € Požiadajte o dodací termin tu
11.9
10.0 mm
1/8 in
Červená
Polyetylén LD
GAS
0,0283 € - 0,0441 € Požiadajte o dodací termin tu
17.9
12.0 mm
M16
Červená
Polyetylén LD
Metrické
0,0159 € - 0,0248 € 24300 Na sklade
14.8
11.0 mm
1/4 in
Červená
Polyetylén LD
GAS
  • z/zo 4
Ochranné krytky so závitom Metrický závit M16 Polyetylén LD Červená

10256084

Cenové rozpätie
0,5107 € - 0,2432 €

Úroveň zásob
2970 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Ochranné krytky so závitom Metrický závit M24 Polyetylén LD Červená

10256121

Cenové rozpätie
0,3076 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
130 Na sklade
Atribúty
  • D
    26.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M24
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Ochranné krytky so závitom Metrický závit M14 Polyetylén LD Červená

10256060

Cenové rozpätie
0,2284 € - 0,1088 €

Úroveň zásob
3008 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M14
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Ochranné krytky so závitom Metrický závit M20 Polyetylén LD Červená

10256107

Cenové rozpätie
0,2685 € - 0,1278 €

Úroveň zásob
3800 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Ochranné krytky so závitom Metrický závit M30 Polyetylén LD Červená

10256152

Cenové rozpätie
0,4002 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
22850 Na sklade
Atribúty
  • D
    34.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M30
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Ochranné krytky so závitom Metrický závit M16 Polyetylén LD Červená

10256077

Cenové rozpätie
0,2386 € - 0,1136 €

Úroveň zásob
5623 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Ochranné krytky so závitom Metrický závit M22 x 1.5 Polyetylén LD Červená

10256114

Cenové rozpätie
0,2888 € - 0,1375 €

Úroveň zásob
1275 Na sklade
Atribúty
  • D
    24.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M22 x 1.5
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Ochranné krytky so závitom Metrický závit M18 Polyetylén LD Červená

10256091

Cenové rozpätie
0,2586 € - 0,1231 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M18
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Ochranné krytky so závitom Metrický závit M26 Polyetylén LD Červená

10256138

Cenové rozpätie
0,3285 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
356 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M26
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Ochranné krytky so závitom Metrický závit M28 Polyetylén LD Červená

10256145

Cenové rozpätie
0,3553 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M28
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Ochranné krytky so závitom Metrický závit M12 Polyetylén LD Červená

10256053

Cenové rozpätie
0,2186 € - 0,1041 €

Úroveň zásob
2203 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Mäkká vrúbkovaná krytka 18.7 mm 11.3 mm Červená Polyetylén LD

20591434

Cenové rozpätie
0,0305 € - 0,0196 €

Úroveň zásob
15000 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.9 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Mäkká vrúbkovaná krytka 29.4 mm 17.7 mm Červená Polyetylén LD

20591472

Cenové rozpätie
0,0662 € - 0,0425 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    29.4 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    GAS
  • Farba
    Červená
Mäkká vrúbkovaná krytka 18.7 mm 11.3 mm Červená Polyetylén LD

20591458

Cenové rozpätie
0,0262 € - 0,0168 €

Úroveň zásob
14500 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.7 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    GAS
  • Farba
    Červená
Mäkká vrúbkovaná krytka 23.2 mm 13.5 mm Červená Polyetylén LD

20591465

Cenové rozpätie
0,0274 € - 0,0176 €

Úroveň zásob
9500 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.2 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2 in
  • Štandard pre závit
    GAS
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Farba
    Červená
Mäkká vrúbkovaná krytka 11.9 mm 10.0 mm Červená Polyetylén LD

20591427

Cenové rozpätie
0,0381 € - 0,0245 €

Úroveň zásob
15000 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M11
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Mäkká vrúbkovaná krytka 36.0 mm 19.8 mm Červená Polyetylén LD

20591496

Cenové rozpätie
0,1412 € - 0,0907 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    36.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1/4 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    GAS
  • Farba
    Červená
Mäkká vrúbkovaná krytka 11.9 mm 10.0 mm Červená Polyetylén LD

20591410

Cenové rozpätie
0,0237 € - 0,0152 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.9 mm
  • Veľkosť závitu
    1/8 in
  • Štandard pre závit
    GAS
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Farba
    Červená
Mäkká vrúbkovaná krytka 17.9 mm 12.0 mm Červená Polyetylén LD

20591557

Cenové rozpätie
0,0441 € - 0,0283 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Mäkká vrúbkovaná krytka 14.8 mm 11.0 mm Červená Polyetylén LD

20591441

Cenové rozpätie
0,0248 € - 0,0159 €

Úroveň zásob
24300 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.8 mm
  • Veľkosť závitu
    1/4 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    GAS
  • Farba
    Červená