Menu Hľadať

Ochranné krytky so závitom Metrický závit M22 Polyetylén LD Červená

Nový kód produktu:

10256114

Starý kód produktu:

464154

1275 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 1999 0,2888 €
2000 + 0,1375 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

57,76 €

200 x 0,2888 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 24.5 mm
Veľkosť závitu M22 x 1;5
Štandard pre závit Metrické
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Typ 3
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás