Menu Hľadať

Ochranné krytky so závitom Metrický závit M16 Polyetylén LD Červená

Nový kód produktu:

10256077

Starý kód produktu:

464150

5623 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,2386 €
5000 + 0,1136 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

119,30 €

500 x 0,2386 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 18.0 mm
Veľkosť závitu M16 x 1;5
Štandard pre závit Metrické
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Typ 3
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás