Menu Hľadať

Ochranné krytky so závitom Metrický závit M30 Polyetylén LD Červená

Nový kód produktu:

10256152

Starý kód produktu:

464158

22850 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 - 1499 0,4002 €
1500 + 0,1905 €
Množstvo v balení: 1500

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

60,03 €

150 x 0,4002 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 34.0 mm
Veľkosť závitu M30 x 2;0
Štandard pre závit Metrické
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Typ 3
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás