Menu Hľadať

Ochranné krytky so závitom Metrický závit M12 Polyetylén LD Červená

Nový kód produktu:

10256053

Starý kód produktu:

464147

1203 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,2186 €
5000 + 0,1041 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

109,30 €

500 x 0,2186 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 14.0 mm
Veľkosť závitu M12 x 1;5
Štandard pre závit Metrické
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Typ 3
Commodity Code 3926300090
Materiál Polyetylén LD

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás