Menu Hľadať

Ochranné krytky so závitom Metrický závit M24 Polyetylén LD Červená

Nový kód produktu:

10256121

Starý kód produktu:

464155

130 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 1999 0,3076 €
2000 + 0,1464 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

61,52 €

200 x 0,3076 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 26.5 mm
Veľkosť závitu M24 x 1;5
Štandard pre závit Metrické
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Typ 3
Commodity Code 3926300090
Materiál Polyetylén LD

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás