Zátky so závitom a tesnením pre závity BSP a GAS majú prítlačný planžetový okraj a O-krúžok, ktorý poskytuje vodotesné uzatvorenie a dokonalejšiu ochranu hydraulických závitov proti presakovaniu. O-krúžok nepriepustne tesní a zabraňuje vniknutiu kontaminantov, ako je špina, prach, nečistoty, a vlhkosti.
Vhodné pre závity BSP a GAS. Tieto zátky s tesnením možno inštalovať pomocou skrutkového kľúča, skrutkovača alebo rukou
Bežné sa používajú v ropnom a plynárenskom, inštalatérskom a automobilovom sektore, kde sú nepriepustné tesnenia rozhodujúce pre integritu systému.
Materiál: Polyetylén HD Farba: Žltá, Červená Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-0Skupina SR: SR1125, SR5760
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Veľkosť závitu | SW | Farba | L | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2388 € - 0,5016 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.449 in
36.8 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
0.988 in
25.1 mm
|
Červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2645 € - 0,2645 € | 540 Na sklade |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrické
|
|
||
| 0,5091 € - 0,5091 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.866 in
22.0 mm
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrické
|
|
||
| 0,1507 € - 0,1507 € | 600 Na sklade |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrické
|
|
||
| 0,1232 € - 0,1232 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.236 in
6.0 mm
|
Žltá
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrické
|
|
||
| 0,6415 € - 0,6415 € | 350 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrické
|
|
||
| 0,6357 € - 0,6357 € | 750 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrické
|
|
||
| 0,9059 € - 1,0965 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrické
|
|
||
| 0,8206 € - 0,8206 € | 50 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrické
|
|
||
| 0,1324 € - 0,1324 € | 2000 Na sklade |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;0
|
0.276 in
7.0 mm
|
Žltá
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrické
|
|
||
| 0,1848 € - 0,1848 € | 6550 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
M14 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrické
|
|
||
| 0,2916 € - 0,2916 € | 6515 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrické
|
|
||
| 0,5831 € - 0,5831 € | 448 Na sklade |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2;0
|
0.748 in
19.0 mm
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrické
|
|
||
| 0,1043 € - 0,1134 € | 500 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Žltá
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,4765 € - 0,5675 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Žltá
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2533 € - 0,2708 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
0.866 in
22.0 mm
|
Žltá
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,3982 € - 0,475 € | 550 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Žltá
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,0852 € - 0,1012 € | 500 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.276 in
7.0 mm
|
Žltá
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 10285824 | 0,1341 € - 0,1427 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Žltá
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
|
| 0,2087 € - 0,2261 € | 100 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
Žltá
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku