Menu Hľadať

Zátky so závitom a tesnením Metrický závit M38 x 1;5 48.0 mm Polyetylén HD Žltá

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M38 x 1.5 metric threads from leakage with a water tight seal.
Nový kód produktu:

10286906

Starý kód produktu:

498667

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 699 0,6955 €
700 + 0,5788 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

69,55 €

100 x 0,6955 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 48.0 mm
H 20.6 mm
L 12.0 mm
SW 24.0 mm
Veľkosť závitu M38 x 1;5
Štandard pre závit Metrické
Plný materiál Polyetylén HD
Farba Žltá
Commodity Code 3926300090

Produkt 498667 nahrádza:

Zátky so závitom a tesnením Metrický závit M38 x 1.5 Polyetylén HD Žltá
Nový kód produktu: 10450871
Starý kód produktu: 467103

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás