Menu Hľadať

Zátky so závitom a tesnením Metrický závit M14 x 1.5 Polyetylén HD Žltá

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M14 x 1.5 metric threads from leakage with a water tight seal.
Nový kód produktu:

10286876

Starý kód produktu:

498664

1050 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,1848 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

92,40 €

500 x 0,1848 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 22.0 mm
H 20.4 mm
L 12.0 mm
SW 10.0 mm
Veľkosť závitu M14 x 1.5
Plný materiál Polyetylén HD
Farba Žltá
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás