Menu Hľadať

Zátky so závitom a tesnením Závit UNF 1/2 - 20 in UNF 18.5 mm Polyetylén HD Červená

This 1/2"-20 UNF threaded molded o-ring plug is often used on flat faced hydraulic fittings. It's integral o-ring type bead prevents oil leaks or entrance of contaminants. The flange lip compresses against the surface to keep contaminants out. This plug can be applied or removed by hand, wrench, socket or screwdriver.
Nový kód produktu:

10149416

Starý kód produktu:

BLM4B

7650 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
600 - 5999 0,3329 €
6000 + 0,1585 €
Množstvo v balení: 6000

Objednávka v násobkoch 600

Celková cena:

199,74 €

600 x 0,3329 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 18.5 mm
H 15.8 mm
L 8.7 mm
SW 11.1 mm
Veľkosť závitu 1/2 - 20 in UNF
Štandard pre závit UNF
Plný materiál Polyetylén HD
Farba Červená
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás