Menu Hľadať

Zátky so závitom a tesnením

Na sklade

Zátky so závitom a tesnením pre závity BSP a GAS majú prítlačný planžetový okraj a O-krúžok, ktorý poskytuje vodotesné uzatvorenie a dokonalejšiu ochranu hydraulických závitov proti presakovaniu. O-krúžok nepriepustne tesní a zabraňuje vniknutiu kontaminantov, ako je špina, prach, nečistoty, a vlhkosti.

Vhodné pre závity BSP a GAS. Tieto zátky s tesnením možno inštalovať pomocou skrutkového kľúča, skrutkovača alebo rukou

Bežné sa používajú v ropnom a plynárenskom, inštalatérskom a automobilovom sektore, kde sú nepriepustné tesnenia rozhodujúce pre integritu systému.

  • Majú prítlačný planžetový okraj a O-krúžok na vodotesné uzatvorenie.
  • Možno ich inštalovať pomocou skrutkového kľúča, skrutkovača alebo rukou.
  • Používajú sa v ropnom a plynárenskom, inštalatérskom a automobilovom sektore.
Materiál: Polyetylén HD Farba: Žltá, Červená Skupina SR: SR1125, SR5760

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
62 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Veľkosť závitu SW Farba L Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,1924 € - 0,4042 € Požiadajte o dodací termin tu
25.9 mm
3/4 - 16 in UNF
17.5 mm
Červená
10.3 mm
UNF
0,2746 € - 0,5766 € 400 Na sklade
44.2 mm
1 5/16 - 12 in UNF
31.8 mm
Červená
15.0 mm
UNF
0,2717 € - 0,5707 € 983 Na sklade
38.1 mm
1 3/16 - 12 in UNF
28.6 mm
Červená
15.0 mm
UNF
0,191 € - 0,4012 € 7678 Na sklade
16.8 mm
7/16 - 20 in UNF
10.0 mm
Červená
8.7 mm
UNF
0,201 € - 0,422 € 7200 Na sklade
16.8 mm
7/16-24 in
9.5 mm
Červená
8.7 mm
UNF
2
0,1995 € - 0,419 € 3400 Na sklade
20.8 mm
5/8 - 18 in UNF
14.3 mm
Červená
9.5 mm
UNF
0,1585 € - 0,3329 € 7650 Na sklade
18.5 mm
1/2 - 20 in UNF
11.1 mm
Červená
8.7 mm
UNF
0,1967 € - 0,4131 € 1900 Na sklade
29.4 mm
7/8 - 14 in UNF
20.6 mm
Červená
11.9 mm
UNF
0,7784 € - 1,6348 € Požiadajte o dodací termin tu
54.7 mm
1 5/8 - 12 in UNF
38.1 mm
Červená
15.0 mm
UNF
0,1263 € - 0,1263 € Požiadajte o dodací termin tu
12.5 mm
M8 x 1;0
6.0 mm
Žltá
10.0 mm
Metrické
0,1545 € - 0,1545 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M12 x 1;5
10.0 mm
Žltá
12.0 mm
Metrické
0,2711 € - 0,2711 € 290 Na sklade
26.0 mm
M20 x 1;5
15.0 mm
Žltá
12.0 mm
Metrické
0,5219 € - 0,5219 € Požiadajte o dodací termin tu
38.0 mm
M30 x 1;5
22.0 mm
Žltá
12.0 mm
Metrické
0,5977 € - 0,5977 € Požiadajte o dodací termin tu
33.0 mm
M27 x 2;0
19.0 mm
Žltá
15.0 mm
Metrické
0,8411 € - 0,8411 € 50 Na sklade
50.0 mm
M42 x 2;0
24.0 mm
Žltá
15.0 mm
Metrické
0,1545 € - 0,1545 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M12 x 1;0
10.0 mm
Žltá
10.0 mm
Metrické
0,2244 € - 0,2244 € 11752 Na sklade
24.0 mm
M16 x 1;5
13.0 mm
Žltá
12.0 mm
Metrické
1,8117 € - 3,8047 € Požiadajte o dodací termin tu
55.5 mm
1 7/8 - 12 in UNF
41.3 mm
Červená
15.0 mm
UNF
0,2448 € - 0,5142 € Požiadajte o dodací termin tu
36.8 mm
1 1/16 - 12 in UNF
25.1 mm
Červená
15.0 mm
UNF
0,3527 € - 0,4257 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
M24 x 1;5
17.0 mm
Žltá
12.0 mm
Metrické
  • z/zo 4
Zátky so závitom a tesnením Závit UNF 3/4 - 16 in UNF 25.9 mm Polyetylén HD Červená

10310977

Cenové rozpätie
0,4042 € - 0,1924 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    10.3 mm
  • SW
    17.5 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 - 16 in UNF
Zátka so závitom Závit UNF 1 5/16 - 12 in UNF 44.2 mm Polyetylén HD Červená

10310946

Cenové rozpätie
0,5766 € - 0,2746 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • D
    44.2 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    31.8 mm
  • Veľkosť závitu
    1 5/16 - 12 in UNF
Zátka so závitom Závit UNF 1 3/16 - 12 in UNF 38.1 mm Polyetylén HD Červená

10149379

Cenové rozpätie
0,5707 € - 0,2717 €

Úroveň zásob
983 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    28.6 mm
  • Veľkosť závitu
    1 3/16 - 12 in UNF
Zátky so závitom a tesnením Závit UNF 7/16 - 20 in UNF 16.8 mm Polyetylén HD Červená

10310953

Cenové rozpätie
0,4012 € - 0,191 €

Úroveň zásob
7678 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16 - 20 in UNF
Zátky so závitom a tesnením Závit UNF 7/16-24 in 16.8 mm Polyetylén HD Červená

10149409

Cenové rozpätie
0,422 € - 0,201 €

Úroveň zásob
7200 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    9.5 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16-24 in
Zátky so závitom a tesnením Závit UNF 5/8 - 18 in UNF 20.8 mm Polyetylén HD Červená

10149423

Cenové rozpätie
0,419 € - 0,1995 €

Úroveň zásob
3400 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.8 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • SW
    14.3 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8 - 18 in UNF
Zátky so závitom a tesnením Závit UNF 1/2 - 20 in UNF 18.5 mm Polyetylén HD Červená

10149416

Cenové rozpätie
0,3329 € - 0,1585 €

Úroveň zásob
7650 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    11.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2 - 20 in UNF
Zátky so závitom a tesnením Závit UNF 7/8 - 14 in UNF 29.4 mm Polyetylén HD Červená

10310984

Cenové rozpätie
0,4131 € - 0,1967 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • L
    11.9 mm
  • SW
    20.6 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8 - 14 in UNF
Zátky so závitom a tesnením Závit UNF 1 5/8 - 12 in UNF 54.7 mm Polyetylén HD Červená

10149386

Cenové rozpätie
1,6348 € - 0,7784 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    54.7 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1 5/8 - 12 in UNF
Zátky so závitom a tesnením Metrický závit M8 x 1;0 12.5 mm Polyetylén HD Žltá

10286821

Cenové rozpätie
0,1263 € - 0,1263 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1;0
Zátky so závitom a tesnením Metrický závit M12 x 1;5 17.0 mm Polyetylén HD Žltá

10286869

Cenové rozpätie
0,1545 € - 0,1545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.0 mm
  • H
    19.2 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1;5
Zátky so závitom a tesnením Metrický závit M20 x 1;5 26.0 mm Polyetylén HD Žltá

10285732

Cenové rozpätie
0,2711 € - 0,2711 €

Úroveň zásob
290 Na sklade
Atribúty
  • D
    26.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20 x 1;5
Zátky so závitom a tesnením Metrický závit M30 x 1;5 38.0 mm Polyetylén HD Žltá

10285763

Cenové rozpätie
0,5219 € - 0,5219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M30 x 1;5
Zátky so závitom a tesnením Metrický závit M27 x 2;0 33.0 mm Polyetylén HD Žltá

10286913

Cenové rozpätie
0,5977 € - 0,5977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    33.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M27 x 2;0
Zátky so závitom a tesnením Metrický závit M42 x 2;0 50.0 mm Polyetylén HD Žltá

10286920

Cenové rozpätie
0,8411 € - 0,8411 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M42 x 2;0
Zátky so závitom a tesnením Metrický závit M12 x 1;0 17.0 mm Polyetylén HD Žltá

10286845

Cenové rozpätie
0,1545 € - 0,1545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1;0
Zátky so závitom a tesnením Metrický závit M16 x 1;5 24.0 mm Polyetylén HD Žltá

10285718

Cenové rozpätie
0,2244 € - 0,2244 €

Úroveň zásob
11752 Na sklade
Atribúty
  • D
    24.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1;5
Zátky so závitom a tesnením Závit UNF 1 7/8 - 12 in UNF 55.5 mm Polyetylén HD Červená

10149393

Cenové rozpätie
3,8047 € - 1,8117 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    55.5 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    41.3 mm
  • Veľkosť závitu
    1 7/8 - 12 in UNF
Zátka so závitom Závit UNF 1 1/16 - 12 in UNF 36.8 mm Polyetylén HD Červená

10310939

Cenové rozpätie
0,5142 € - 0,2448 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    36.8 mm
  • H
    22.9 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    25.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1 1/16 - 12 in UNF
Zátky so závitom a tesnením Metrický závit M24 x 1;5 30.0 mm Polyetylén HD Žltá

10285749

Cenové rozpätie
0,4257 € - 0,3527 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M24 x 1;5