Menu Hľadať

Zátka so závitom Závit UNF Polyetylén HD Červená

This 1-1/16"-12 UNF threaded molded o-ring plug is often used on flat faced hydraulic fittings. It's integral o-ring type bead prevents oil leaks or entrance of contaminants. The flange lip compresses against the surface to keep contaminants out. This plug can be applied or removed by hand, wrench, socket or screwdriver.
Nový kód produktu:

10310939

Starý kód produktu:

BLM10B

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,5016 €
1000 + 0,2388 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

50,16 €

100 x 0,5016 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 36.8 mm
H 22.9 mm
L 15.0 mm
SW 25.1 mm
Veľkosť závitu 1 1/16 - 12 in UNF
Štandard pre závit UNF
Plný materiál Polyetylén HD
Farba Červená
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás