Menu Hľadať

Zátky so závitom a tesnením M12 x 1;0 17.0 mm Polyetylén HD Žltá

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M12 x 1 metric threads from leakage with a water tight seal.
Nový kód produktu:

10286845

Starý kód produktu:

498661

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,1507 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

75,35 €

500 x 0,1507 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 17.0 mm
H 17.2 mm
L 10.0 mm
SW 10.0 mm
Veľkosť závitu M12 x 1;0
Štandard pre závit Metrické
Plný materiál Polyetylén HD
Farba Žltá
Commodity Code 3926909790

Produkt 498661 nahrádza:

Zátky so závitom a tesnením Metrický závit M12 x 1.0 Polyetylén HD Žltá
Nový kód produktu: 10547748
Starý kód produktu: 467089

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás