Menu Hľadať

Zátky s bočným úchytom PCR

Na sklade

Zátky s bočným úchytom majú kužeľovitý dizajn, ktorý poskytuje účinnú všeobecnú ochranu proti poškodeniu, nečistotám, vlhkosti a korózii počas výroby, skladovania a prepravy. Kónický tvar z neho robí ekonomické riešenie, ktoré sa hodí do rôznych rozmerov. Dizajn so zatlačením a s úchytom umožňuje jednoduché a rýchle odstránenie, keď je spojenie tesné.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTCL2PCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
28 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 L d1 h w D Kúpiť
0,0253 € - 0,0394 € Požiadajte o dodací termin tu
15.5 mm
15.0 mm
13.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
19.5 mm
0,0185 € - 0,0288 € Požiadajte o dodací termin tu
0,032 € - 0,0356 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0123 € - 0,0137 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0569 € - 0,0886 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0583 € - 0,0907 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0137 € - 0,0153 € Požiadajte o dodací termin tu
0,036 € - 0,0401 € Požiadajte o dodací termin tu
23.5 mm
15.0 mm
21.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
27.5 mm
0,0651 € - 0,0724 € 1000 Na sklade
0,059 € - 0,0918 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0665 € - 0,0739 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0586 € - 0,0912 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0705 € - 0,0784 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0363 € - 0,0404 € Požiadajte o dodací termin tu
0,013 € - 0,0145 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0251 € - 0,039 € Požiadajte o dodací termin tu
14.5 mm
15.0 mm
12.5 mm
10.0 mm
8.0 mm
18.5 mm
0,0297 € - 0,0331 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0303 € - 0,0337 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
15.0 mm
15.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
22.0 mm
0,035 € - 0,0389 € Požiadajte o dodací termin tu
21.5 mm
15.0 mm
19.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
25.5 mm
0,0644 € - 0,1002 € Požiadajte o dodací termin tu
  • z/zo 2
Zátka s bočným úchytom 13.5 mm 15.5 LDPE - PCR Zelená

20747527

Cenové rozpätie
0,0394 € - 0,0253 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 8.0 mm 10.0 LDPE - PCR Zelená

20747473

Cenové rozpätie
0,0288 € - 0,0185 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka s bočným úchytom 18.0 mm 20.0 LDPE - PCR Zelená

20747572

Cenové rozpätie
0,0356 € - 0,032 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka s bočným úchytom 6.0 mm 8.0 LDPE - PCR Zelená

20747459

Cenové rozpätie
0,0137 € - 0,0123 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka s bočným úchytom 29.0 mm 31.5 LDPE - PCR Zelená

20747626

Cenové rozpätie
0,0886 € - 0,0569 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka s bočným úchytom 29.5 mm 32.0 LDPE - PCR Zelená

20747633

Cenové rozpätie
0,0907 € - 0,0583 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka s bočným úchytom 9.5 mm 11.5 LDPE - PCR Zelená

20747480

Cenové rozpätie
0,0153 € - 0,0137 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka s bočným úchytom 21.0 mm 23.5 LDPE - PCR Zelená

20747596

Cenové rozpätie
0,0401 € - 0,036 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 42.5 mm 45.0 LDPE - PCR Zelená

20747688

Cenové rozpätie
0,0724 € - 0,0651 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka s bočným úchytom 33.6 mm 37.9 LDPE - PCR Zelená

20747657

Cenové rozpätie
0,0918 € - 0,059 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka s bočným úchytom 44.5 mm 47.5 LDPE - PCR Zelená

20747695

Cenové rozpätie
0,0739 € - 0,0665 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka s bočným úchytom 32.0 mm 35.5 LDPE - PCR Zelená

20747640

Cenové rozpätie
0,0912 € - 0,0586 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka s bočným úchytom 48.5 mm 51.0 LDPE - PCR Zelená

20747701

Cenové rozpätie
0,0784 € - 0,0705 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka s bočným úchytom 22.5 mm 25.5 LDPE - PCR Zelená

20747602

Cenové rozpätie
0,0404 € - 0,0363 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka s bočným úchytom 7.0 mm 9.5 LDPE - PCR Zelená

20747466

Cenové rozpätie
0,0145 € - 0,013 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka s bočným úchytom 12.5 mm 14.5 LDPE - PCR Zelená

20747510

Cenové rozpätie
0,039 € - 0,0251 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 14.5 mm 17.0 LDPE - PCR Zelená

20747541

Cenové rozpätie
0,0331 € - 0,0297 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka s bočným úchytom 15.5 mm 18.0 LDPE - PCR Zelená

20747558

Cenové rozpätie
0,0337 € - 0,0303 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 19.0 mm 21.5 LDPE - PCR Zelená

20747589

Cenové rozpätie
0,0389 € - 0,035 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 40.0 mm 43.0 LDPE - PCR Zelená

20747671

Cenové rozpätie
0,1002 € - 0,0644 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000