Menu Hľadať

Zátka s bočným úchytom 44.5 mm 47.5 LDPE - PCR Zelená

Nový kód produktu:

20747695

Starý kód produktu:

20747695

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0739 €
5000 + 0,0665 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

73,90 €

1000 x 0,0739 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 51.5 mm
d1 44.5 mm
d2 47.5 mm
h 12.0 mm
L 15.0 mm
w 12.0 mm
Farba Zelená
Materiál LDPE - PCR
Percentuálny podiel recyklovaného obsahu % 100%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás