20747510
20747510
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,039 € |
| 5000 - 24999 | 0,0279 € |
| 25000 + | 0,0251 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 18.5 mm |
|---|---|
| D | 0.728 in |
| d1 | 0.492 in |
| d1 | 12.5 mm |
| d2 | 14.5 mm |
| d2 | 0.571 in |
| h | 10.0 mm |
| h | 0.394 in |
| L | 15.0 mm |
| L | 0.591 in |
| w | 8.0 mm |
| w | 0.315 in |
| Farba | Zelená |
| Materiál | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku