Menu Hľadať

Zátka s bočným úchytom 13.5 mm 15.5 LDPE - PCR Zelená

Nový kód produktu:

20747527

Starý kód produktu:

20747527

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,0394 €
5000 - 24999 0,0282 €
25000 + 0,0253 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

19,70 €

500 x 0,0394 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 19.5 mm
d1 13.5 mm
d2 15.5 mm
h 10.0 mm
L 15.0 mm
w 10.0 mm
Farba Zelená
Materiál LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás