Menu Hľadať

Zátka s bočným úchytom 42.5 mm 45.0 LDPE - PCR Zelená

Nový kód produktu:

20747688

Starý kód produktu:

20747688

1000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0724 €
5000 + 0,0651 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

72,40 €

1000 x 0,0724 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 49.0 mm
d1 42.5 mm
d2 45.0 mm
h 12.0 mm
L 15.0 mm
w 12.0 mm
Farba Zelená
Materiál LDPE - PCR
Percentuálny podiel recyklovaného obsahu % 100%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás