Menu Hľadať

Zátka s bočným úchytom 21.0 mm 23.5 LDPE - PCR Zelená

Nový kód produktu:

20747596

Starý kód produktu:

20747596

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
2000 - 9999 0,0401 €
10000 + 0,036 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 2000

Celková cena:

80,20 €

2000 x 0,0401 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 27.5 mm
d1 21.0 mm
d2 23.5 mm
h 10.0 mm
L 15.0 mm
w 10.0 mm
Farba Zelená
Materiál LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás