Menu Hľadať

Zátka s bočným úchytom 40.0 mm 43.0 LDPE - PCR Zelená

Nový kód produktu:

20747671

Starý kód produktu:

20747671

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 1999 0,1002 €
2000 - 9999 0,0716 €
10000 + 0,0644 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

20,04 €

200 x 0,1002 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 47.5 mm
d1 40.0 mm
d2 43.0 mm
h 12.0 mm
L 15.0 mm
w 12.0 mm
Farba Zelená
Materiál LDPE - PCR
Percentuálny podiel recyklovaného obsahu % 100%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás