Zátky s bočným úchytom majú kužeľovitý dizajn, ktorý poskytuje účinnú všeobecnú ochranu proti poškodeniu, nečistotám, vlhkosti a korózii počas výroby, skladovania a prepravy. Kónický tvar z neho robí ekonomické riešenie, ktoré sa hodí do rôznych rozmerov. Dizajn so zatlačením a s úchytom umožňuje jednoduché a rýchle odstránenie, keď je spojenie tesné.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTCL2PCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | L | d1 | h | w | D | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0303 € - 0,0337 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0569 € - 0,0886 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0583 € - 0,0907 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0753 € - 0,0837 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,013 € - 0,0145 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0251 € - 0,039 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.571 in
14.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,0651 € - 0,0724 € | 1000 Na sklade |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0665 € - 0,0739 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0644 € - 0,1002 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0586 € - 0,0912 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0705 € - 0,0784 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,024 € - 0,0373 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0123 € - 0,0137 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0123 € - 0,0137 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0137 € - 0,0153 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0308 € - 0,0343 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.768 in
19.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,036 € - 0,0401 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.925 in
23.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,059 € - 0,0918 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0247 € - 0,0385 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.531 in
13.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,0293 € - 0,0456 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku