Menu Hľadať

Zátka s bočným úchytom 10.5 mm 12.5 LDPE - PCR Zelená

Nový kód produktu:

20747497

Starý kód produktu:

20747497

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,0373 €
5000 - 24999 0,0267 €
25000 + 0,024 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

18,65 €

500 x 0,0373 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 16.5 mm
d1 10.5 mm
d2 12.5 mm
h 9.5 mm
L 15.0 mm
w 8.0 mm
Farba Zelená
Materiál LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás