Push Mount Cable Tie Holders are push in and removable to be used in panels with pre-drilled holes.
Skupina SR: SR2022
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Maximálna šírka kompatibilného káblového zväzku | Hrúbka steny | Spôsob montáže | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2019 € - 0,2019 € | 41357 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Zatlačením
|
||
0,1607 € - 0,1934 € | 877 Na sklade |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Skrutka
|
||
0,0727 € - 0,0806 € | 76936 Na sklade |
|
|
|
|
||
0,0526 € - 0,0583 € | 10100 Na sklade |
|
|
|
|
||
0,1232 € - 0,1493 € | 41494 Na sklade |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Screw
|
||
10009260 | 0,1333 € - 0,162 € | 16000 Na sklade |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Skrutka
|
|
0,2147 € - 0,2603 € | 10000 Na sklade |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Skrutka
|
||
0,1321 € - 0,1464 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
||
0,1341 € - 0,162 € | 10000 Na sklade |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Skrutka
|
||
0,1592 € - 0,1934 € | 7000 Na sklade |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Skrutka
|
||
0,0507 € - 0,0566 € | 139600 Na sklade |
|
|
|
|
||
0,2147 € - 0,2603 € | 13000 Na sklade |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Skrutka
|
||
0,2019 € - 0,2019 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
Zatlačením
|
||
0,1273 € - 0,165 € | 21000 Na sklade |
0.154 in
3.9 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Zatlačením
|
||
0,236 € - 0,236 € | 31900 Na sklade |
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
Zatlačením
|
||
0,1337 € - 0,162 € | 7000 Na sklade |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Skrutka
|
||
10246115 | 0,0543 € - 0,0604 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
0,2417 € - 0,2417 € | 484 Na sklade |
|
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
|
||
0,2019 € - 0,2019 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Zatlačením
|
||
0,1891 € - 0,2332 € | 1400 Na sklade |
|
|
0.047 - 0.109 in
1.19 - 2.77 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku