Menu Hľadať

Držiak viazacích pások Skrutka M6 8.2 mm PA Čierna

Držiak pásky so skrutkou, ktorý je možné upevniť pomocou štandardnej skrutky alebo nitu z nášho sortimentu nitov SR. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10009321

Starý kód produktu:

FTH-14S-01BK-M

44000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,162 €
5000 + 0,1337 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

162,00 €

1000 x 0,162 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Zobraziť viac

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Spôsob montáže Skrutka/nit
Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások 8.2 mm
Celková výška 9.8 mm
Celková dĺžka 22.2 mm
Celková šírka 15.7 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás