Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.
The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.
Skupina SR: SR2169
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Šírka základne | Materiál | Dĺžka základne | Spôsob montáže | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8179 € - 0,8179 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
|
Lepidlo
|
||
| 1,1502 € - 1,1502 € | 1080 Na sklade |
|
Polyamid 6.6
|
|
Lepidlo
|
||
| 1,1502 € - 1,1502 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
|
Lepidlo
|
||
| 1,2159 € - 1,2159 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
|
Lepidlo
|
||
| 1,8223 € - 1,8223 € | 10 Na sklade |
|
Polyamid 6.6
|
|
Lepidlo
|
||
| 4,2808 € - 4,2808 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid,silikónová pena
|
|
Lepidlo
|
||
| 1,2159 € - 1,2159 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
|
Lepidlo
|
||
| 1,1502 € - 1,1502 € | 1100 Na sklade |
|
Polyamid 6.6
|
|
Lepidlo
|
||
| 0,3791 € - 0,3791 € | 60 Na sklade |
|
Polyamid 6.6
|
2.224 in
56.5 mm
|
Lepidlo
|
||
| 2,6533 € - 2,6533 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid,silikónová pena
|
|
Lepidlo
|
||
| 0,4679 € - 0,4679 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
3.26 in
82.8 mm
|
Screw
|
||
| 1,0336 € - 1,0336 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
|
Lepidlo
|
||
| 4,3736 € - 4,3736 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid,silikónová pena
|
|
Lepidlo
|
||
| 1,1502 € - 1,1502 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
|
Lepidlo
|
||
| 0,2026 € - 0,2026 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
1.169 in
29.7 mm
|
Screw
|
||
| 1,2159 € - 1,2159 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
|
Lepidlo
|
||
| 2,6825 € - 2,6825 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid,silikónová pena
|
|
Lepidlo
|
||
| 0,274 € - 0,274 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
1.169 in
29.7 mm
|
Lepidlo
|
||
| 0,6094 € - 0,6094 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
3.26 in
82.8 mm
|
Lepidlo
|
||
| 1,2159 € - 1,2159 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
|
Lepidlo