10022849
RDAFCC-50A
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 0,3791 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Commodity Code | 3926909790 |
|---|---|
| Dĺžka základne | 56.5 mm |
| Dĺžka základne | 2.224 in |
| Šírka kábla | 50.8 mm |
| Šírka kábla | 2 in |
| Priemer montážneho otvoru | 0.15 in |
| Priemer montážneho otvoru | 3.8 mm |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 1.496 in |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 38.0 mm |
| Plný materiál | Polyamid |
| Farba | Šedá |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Špecifikácie | RMS-01 |
| Špecifikácie | RMS-324 |
| Špecifikácie | UL94 V-2 |
| Spôsob montáže | Lepidlo |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku