Menu Hľadať

Svorka pre ploché káble 19.0 mm 78.2 mm UL94 V-0, RMS-19, RMS-350 Prírodná Polyamid 6.6

This cable clamp is made of UL94-V-0 nylon. The flat clamping holds a maximum number of 50 conductors to fit cable horizontally flat to the surface. The mounting surface is 18.9 x 78.2 mm.
Nový kód produktu:

10006092

Starý kód produktu:

FCW-50H-19

10 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 1,8223 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

182,23 €

100 x 1,8223 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 3926909790
Vnútorná výška 15.0 mm
Celková výška 19.0 mm
Plný materiál Polyamid
Typ lepidla Akryl
Farba Prírodná
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Špecifikácie RMS-350
Špecifikácie UL94 V-0
Špecifikácie RMS-19
Spôsob montáže Lepidlo

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás