Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10154502
FCRC-13B-4A-RT
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 0,8179 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Commodity Code | 3926909790 |
|---|---|
| Vnútorná výška | 0.5 in |
| Vnútorná výška | 12.7 mm |
| Celková výška | 0.575 in |
| Celková výška | 14.6 mm |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 1.622 in |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 41.2 mm |
| Plný materiál | Polyamid |
| Farba | Prírodná |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Špecifikácie | UL94 V-2 |
| Špecifikácie | RMS-15 |
| Spôsob montáže | Lepidlo |