Menu Hľadať

Svorka pre ploché káble 45.5 mm 19.1 mm Prírodná Polyamid,silikónová pena

This Cable Clamp is made using Natural UL rated Nylon, it features a Grey adhesive backed UL rated Silicone foam centre. The foam that is on both sides of the clamp cushions and holds fiber and cables, the clamp is fixed on to an adhesive base and the clamp is hinged.
Nový kód produktu:

10007624

Starý kód produktu:

FCWSF-30-19

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 2,6171 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

261,71 €

100 x 2,6171 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Zobraziť viac

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 3926909790
Vnútorná výška 9.0 mm
Celková výška 13.1 mm
Plný materiál Polyamid
Typ lepidla Akryl
Cushion material Silikónová pena
Farba Prírodná
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Špecifikácie RMS-135
Špecifikácie UL94 V-0
Špecifikácie RMS-350
Spôsob montáže Lepidlo

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás