Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10022863
RDAFCC-82A
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 0,6094 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Commodity Code | 3926909790 |
|---|---|
| Dĺžka základne | 82.8 mm |
| Dĺžka základne | 3.26 in |
| Šírka kábla | 76.2 mm |
| Šírka kábla | 3 in |
| Priemer montážneho otvoru | 0.15 in |
| Priemer montážneho otvoru | 3.8 mm |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 38.0 mm |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 1.496 in |
| Plný materiál | Polyamid |
| Farba | Šedá |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Špecifikácie | UL94 V-2 |
| Špecifikácie | RMS-01 |
| Špecifikácie | RMS-324 |
| Spôsob montáže | Lepidlo |