10006078
FCW-50-19
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 1,163 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Type | PU Foam |
---|---|
Full Material | Polyamide |
Colour | Natural |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Mounting Method | Adhesive |
Type | Clamp |
Cable Width | 63.2 mm |
Cable Width | 2.488 in |
Base Length | 77.2 mm |
Base Length | 3.039 in |
Inside Width | 63.2 mm |
Inside Width | 2.488 in |
Inside Height | 9.1 mm |
Inside Height | 0.358 in |
Overall Height | 13.2 mm |
Overall Height | 0.52 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku