These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2104 € - 0,2929 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,266 € - 0,4309 € | 100 Na sklade |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,4622 € - 0,7296 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 1,7636 € - 3,1007 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 2,105 € - 3,7123 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 2,4749 € - 3,7976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2165 € - 0,277 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0662 € - 0,1124 € | 100 Na sklade |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2229 € - 0,2853 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2339 € - 0,2995 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1072 € - 0,1493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1091 € - 0,1507 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1227 € - 0,1692 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1835 € - 0,256 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5 x 0.45
|
0.197 in
5.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3.5 x 0.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0373 € - 0,0461 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0426 € - 0,0525 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3 x 0.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0363 € - 0,0448 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3.5 x 0.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0336 € - 0,0414 € | 2000 Na sklade |
M2.5 x 0.45
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku