Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M2.5 x 0.45 5.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

Táto skrutka s valcovou hlavou s drážkou je vyrobená z prírodného polyamidu, má plný závit a je vhodná pre mnohé priemyselné odvetvia a aplikácie. Diely odkazujú na normy ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 len na účely usmernenia.
Nový kód produktu:

10396742

Starý kód produktu:

50M025045D005

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0415 €
5000 - 19999 0,0373 €
20000 + 0,0336 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

41,50 €

1000 x 0,0415 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 4.5 mm
Výška hlavy 1.6 mm
Dĺžka závitu 5.0 mm
Veľkosť závitu M2.5 x 0.45
Farba Prírodná
Materiál Polyamid 6.6
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ skrutky Strojová skrutka
Normy REACH, RoHS, UL
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás