Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M4 30.0 mm Polyamid Čierna

Skrutky so skosenou hlavou s drážkou sú vyrobené z tvarovaného prírodného polyamidu 6.6 a majú vyvýšenú okrúhlu hlavu.
Nový kód produktu:

10401132

Starý kód produktu:

536018559902

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,1692 €
500 - 999 0,1578 €
1000 + 0,1227 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

42,30 €

250 x 0,1692 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 7.0 mm
Výška hlavy 2.6 mm
Dĺžka závitu 30.0 mm
Veľkosť závitu M4
Farba Čierna
Materiál Polyamid
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ skrutky Strojová skrutka
Normy RoHS, DIN, ISO
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás