10397978
50M040070D025
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0461 € |
| 5000 - 19999 | 0,0414 € |
| 20000 + | 0,0373 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 7.0 mm |
|---|---|
| Priemer hlavy | 0.276 in |
| Výška hlavy | 0.102 in |
| Výška hlavy | 2.6 mm |
| Dĺžka závitu | 0.984 in |
| Dĺžka závitu | 25.0 mm |
| Veľkosť závitu | M4 x 0.7 |
| Farba | Prírodná |
| Materiál | Polyamid 6.6 |
| Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
| Typ skrutky | Strojová skrutka |
| Normy | REACH, RoHS, UL |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku