Menu Hľadať

Strojové skrutky s valcovou hlavou s drážkou

Na sklade

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
333 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,0484 € - 0,0484 € 8000 Na sklade
M3
8.0 mm
S drážkou
0,2859 € - 0,2859 € 9264 Na sklade
M5
10.0 mm
S drážkou
0,2417 € - 0,2986 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
12.0 mm
S drážkou
0,4594 € - 0,4594 € 8800 Na sklade
M6
16.0 mm
S drážkou
0,4522 € - 0,4522 € 37700 Na sklade
M6
20.0 mm
S drážkou
0,5177 € - 0,5177 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
25.0 mm
S drážkou
0,0883 € - 0,0883 € 11160 Na sklade
M4
6.0 mm
S drážkou
0,1479 € - 0,1479 € 4100 Na sklade
M4
10.0 mm
S drážkou
0,0535 € - 0,0535 € 17000 Na sklade
M4
16.0 mm
S drážkou
0,3313 € - 0,3313 € 14600 Na sklade
M5
16.0 mm
S drážkou
0,3513 € - 0,3513 € 22500 Na sklade
M5
20.0 mm
S drážkou
0,3754 € - 0,3754 € 9400 Na sklade
M5
25.0 mm
S drážkou
0,4266 € - 0,4266 € 16400 Na sklade
M5
30.0 mm
S drážkou
0,5945 € - 0,5945 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
40.0 mm
S drážkou
0,2859 € - 0,2859 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
8.0 mm
S drážkou
0,266 € - 0,266 € 12700 Na sklade
M4
10.0 mm
S drážkou
0,1664 € - 0,1664 € 2200 Na sklade
M4
30.0 mm
S drážkou
0,0558 € - 0,0558 € 1000 Na sklade
M5
10.0 mm
S drážkou
0,2503 € - 0,2503 € 18000 Na sklade
M5
25.0 mm
S drážkou
0,2076 € - 0,2573 € 50 Na sklade
M5
30.0 mm
S drážkou
  • z/zo 17
Skrutka S drážkou M3 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10038352

Cenové rozpätie
0,0484 € - 0,0484 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5 10.0 mm Polyamid Čierna

10039113

Cenové rozpätie
0,2859 € - 0,2859 €

Úroveň zásob
9264 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M5 12.0 mm Polyamid Čierna

10039151

Cenové rozpätie
0,2986 € - 0,2417 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M6 16.0 mm PVDF Prírodná

10039199

Cenové rozpätie
0,4594 € - 0,4594 €

Úroveň zásob
8800 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 20.0 mm PVDF Prírodná

10039236

Cenové rozpätie
0,4522 € - 0,4522 €

Úroveň zásob
37700 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 25.0 mm PVDF Prírodná

10039274

Cenové rozpätie
0,5177 € - 0,5177 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M4x0.7 mm 6.0 mm PP Prírodná

10038543

Cenové rozpätie
0,0883 € - 0,0883 €

Úroveň zásob
11160 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M4 10.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10038581

Cenové rozpätie
0,1479 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
4100 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M4 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10038628

Cenové rozpätie
0,0535 € - 0,0535 €

Úroveň zásob
17000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 16.0 mm PVDF Prírodná

10038864

Cenové rozpätie
0,3313 € - 0,3313 €

Úroveň zásob
14600 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 20.0 mm PVDF Prírodná

10038901

Cenové rozpätie
0,3513 € - 0,3513 €

Úroveň zásob
22500 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 25.0 mm PVDF Prírodná

10038949

Cenové rozpätie
0,3754 € - 0,3754 €

Úroveň zásob
9400 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 30.0 mm PVDF Prírodná

10038987

Cenové rozpätie
0,4266 € - 0,4266 €

Úroveň zásob
16400 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 40.0 mm PVDF Prírodná

10039021

Cenové rozpätie
0,5945 € - 0,5945 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 8.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10039076

Cenové rozpätie
0,2859 € - 0,2859 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M4x0.7 mm 10.0 mm PVDF Prírodná

10038604

Cenové rozpätie
0,266 € - 0,266 €

Úroveň zásob
12700 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M4 30.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10038727

Cenové rozpätie
0,1664 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
2200 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M5 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10038789

Cenové rozpätie
0,0558 € - 0,0558 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5 25.0 mm Polyamid Čierna

10038925

Cenové rozpätie
0,2503 € - 0,2503 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M5 30.0 mm Polyamid Čierna

10038963

Cenové rozpätie
0,2573 € - 0,2076 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna