Menu Hľadať

Strojové skrutky s valcovou hlavou s drážkou

Na sklade

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
333 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
2,6171 € - 3,9825 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
25.0 mm
S drážkou
0,0583 € - 0,099 € 900 Na sklade
M4
16.0 mm
S drážkou
0,083 € - 0,141 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
30.0 mm
S drážkou
0,103 € - 0,1749 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
30.0 mm
S drážkou
0,3271 € - 0,556 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
40.0 mm
S drážkou
0,1072 € - 0,1493 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
16.0 mm
S drážkou
0,1135 € - 0,1564 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
20.0 mm
S drážkou
0,172 € - 0,2403 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
6.0 mm
S drážkou
0,3285 € - 0,5362 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
10.0 mm
S drážkou
0,4167 € - 0,6741 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
30.0 mm
S drážkou
0,1749 € - 0,2417 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
20.0 mm
S drážkou
0,2005 € - 0,2773 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
50.0 mm
S drážkou
0,2104 € - 0,2929 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
10.0 mm
S drážkou
0,2432 € - 0,3242 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
22.0 mm
S drážkou
0,4778 € - 0,7509 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
60.0 mm
S drážkou
0,3655 € - 0,5931 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
20.0 mm
S drážkou
0,4622 € - 0,7296 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
40.0 mm
S drážkou
2,3753 € - 4,2243 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
20.0 mm
S drážkou
0,1091 € - 0,1507 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
16.0 mm
S drážkou
0,1607 € - 0,2219 € 230 Na sklade
M5
16.0 mm
S drážkou
  • z/zo 17
Skrutka S drážkou M6 25.0 mm PVDF Prírodná

10401804

Cenové rozpätie
3,9825 € - 2,6171 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M4 16.0 mm PP Prírodná

10401842

Cenové rozpätie
0,099 € - 0,0583 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5 30.0 mm PP Prírodná

10401880

Cenové rozpätie
0,141 € - 0,083 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 30.0 mm PP Prírodná

10401927

Cenové rozpätie
0,1749 € - 0,103 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M10 40.0 mm PP Prírodná

10401989

Cenové rozpätie
0,556 € - 0,3271 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3 16.0 mm Polyamid Čierna

10400944

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1072 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M4 20.0 mm Polyamid Prírodná

10401095

Cenové rozpätie
0,1564 € - 0,1135 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5 6.0 mm Polyamid Prírodná

10401156

Cenové rozpätie
0,2403 € - 0,172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M8 10.0 mm Polyamid Čierna

10401484

Cenové rozpätie
0,5362 € - 0,3285 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M8 30.0 mm Polyamid Prírodná

10401545

Cenové rozpätie
0,6741 € - 0,4167 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5 20.0 mm Polyamid Prírodná

10401217

Cenové rozpätie
0,2417 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5 50.0 mm Polyamid Prírodná

10401286

Cenové rozpätie
0,2773 € - 0,2005 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 10.0 mm Polyamid Prírodná

10401330

Cenové rozpätie
0,2929 € - 0,2104 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 22.0 mm Polyamid Prírodná

10401408

Cenové rozpätie
0,3242 € - 0,2432 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    22.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 60.0 mm Polyamid Prírodná

10401453

Cenové rozpätie
0,7509 € - 0,4778 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M8 20.0 mm Polyamid Prírodná

10401514

Cenové rozpätie
0,5931 € - 0,3655 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M8 40.0 mm PA Prírodná

10401576

Cenové rozpätie
0,7296 € - 0,4622 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M10 20.0 mm Polyamid Čierna

10401620

Cenové rozpätie
4,2243 € - 2,3753 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M4 16.0 mm Polyamid Čierna

10401088

Cenové rozpätie
0,1507 € - 0,1091 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M5 16.0 mm Polyamid Čierna

10401200

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,1607 €

Úroveň zásob
230 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna