Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M8 35.0 mm PP Prírodná

Nový kód produktu:

10401958

Starý kód produktu:

540140000011

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,2995 €
500 - 999 0,2627 €
1000 + 0,2339 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

29,95 €

100 x 0,2995 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 13.0 mm
Výška hlavy 5.0 mm
Dĺžka závitu 35.0 mm
Veľkosť závitu M8
Farba Prírodná
Materiál PP
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ skrutky Strojová skrutka
Normy DIN, ISO, UL
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás