10401545
536035000002
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,6741 € |
| 500 - 999 | 0,5163 € |
| 1000 + | 0,4167 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 0.512 in |
|---|---|
| Priemer hlavy | 13.0 mm |
| Výška hlavy | 0.197 in |
| Výška hlavy | 5.0 mm |
| Dĺžka závitu | 1.181 in |
| Dĺžka závitu | 30.0 mm |
| Veľkosť závitu | M8 |
| Farba | Prírodná |
| Materiál | Polyamid |
| Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
| Typ skrutky | Strojová skrutka |
| Normy | RoHS, DIN, ISO |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku