10401927
540110000011
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,1749 € |
| 500 - 999 | 0,1328 € |
| 1000 + | 0,103 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 10.0 mm |
|---|---|
| Priemer hlavy | 0.394 in |
| Výška hlavy | 3.9 mm |
| Výška hlavy | 0.154 in |
| Dĺžka závitu | 30.0 mm |
| Dĺžka závitu | 1.181 in |
| Veľkosť závitu | M6 |
| Farba | Prírodná |
| Materiál | PP |
| Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
| Typ skrutky | Strojová skrutka |
| Normy | DIN, ISO, UL |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku