10401804
539062500046
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 25 - 99 | 3,9825 € |
| 100 - 249 | 2,8731 € |
| 250 + | 2,6171 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 10.0 mm |
|---|---|
| Priemer hlavy | 0.394 in |
| Výška hlavy | 3.9 mm |
| Výška hlavy | 0.154 in |
| Dĺžka závitu | 25.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.984 in |
| Veľkosť závitu | M6 |
| Farba | Prírodná |
| Materiál | PVDF |
| Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
| Typ skrutky | Strojová skrutka |
| Normy | DIN, ISO, UL |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku