Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M3 16.0 mm Polyamid Čierna

Skrutky so skosenou hlavou s drážkou sú vyrobené z tvarovaného prírodného polyamidu 6.6 a majú vyvýšenú okrúhlu hlavu.
Nový kód produktu:

10400944

Starý kód produktu:

536012059902

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,1493 €
500 - 999 0,1389 €
1000 + 0,1072 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

37,33 €

250 x 0,1493 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 5.5 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Dĺžka závitu 16.0 mm
Veľkosť závitu M3
Farba Čierna
Materiál Polyamid
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ skrutky Strojová skrutka
Normy RoHS, DIN, ISO
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás