Menu Hľadať

Strojové skrutky s valcovou hlavou s drážkou

Na sklade

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
333 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
2,3753 € - 4,2243 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
20.0 mm
S drážkou
0,118 € - 0,162 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
25.0 mm
S drážkou
0,9586 € - 1,6783 € 50 Na sklade
M4
6.0 mm
S drážkou
0,1072 € - 0,1493 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
4.0 mm
S drážkou
0,1607 € - 0,2219 € 230 Na sklade
M5
16.0 mm
S drážkou
0,2104 € - 0,2929 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
8.0 mm
S drážkou
0,4778 € - 0,7509 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
60.0 mm
S drážkou
0,3655 € - 0,5931 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
20.0 mm
S drážkou
0,1091 € - 0,1507 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
10.0 mm
S drážkou
0,2104 € - 0,2929 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
10.0 mm
S drážkou
0,1072 € - 0,1493 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
10.0 mm
S drážkou
0,1051 € - 0,1464 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
8.0 mm
S drážkou
0,1091 € - 0,1507 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
12.0 mm
S drážkou
0,1072 € - 0,1493 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
6.0 mm
S drážkou
0,1123 € - 0,155 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
20.0 mm
S drážkou
0,1592 € - 0,2716 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
40.0 mm
S drážkou
0,0662 € - 0,1124 € 100 Na sklade
M5
16.0 mm
S drážkou
0,4096 € - 0,549 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
70.0 mm
S drážkou
0,219 € - 0,2929 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
12.0 mm
S drážkou
0,2229 € - 0,2853 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
16.0 mm
S drážkou
  • z/zo 17
Skrutka S drážkou M10 20.0 mm Polyamid Čierna

10401620

Cenové rozpätie
4,2243 € - 2,3753 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M4 25.0 mm Polyamid Prírodná

10401118

Cenové rozpätie
0,162 € - 0,118 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M4x0.7 mm 6.0 mm PVDF Prírodná

10401668

Cenové rozpätie
1,6783 € - 0,9586 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3 4.0 mm Polyamid Prírodná

10400845

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1072 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5 16.0 mm Polyamid Čierna

10401200

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,1607 €

Úroveň zásob
230 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M6 8.0 mm Polyamid Čierna

10401323

Cenové rozpätie
0,2929 € - 0,2104 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M6 60.0 mm Polyamid Prírodná

10401453

Cenové rozpätie
0,7509 € - 0,4778 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M8 20.0 mm Polyamid Prírodná

10401514

Cenové rozpätie
0,5931 € - 0,3655 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M4 10.0 mm Polyamid Prírodná

10401040

Cenové rozpätie
0,1507 € - 0,1091 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 10.0 mm Polyamid Prírodná

10401330

Cenové rozpätie
0,2929 € - 0,2104 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3 10.0 mm Polyamid Prírodná

10400906

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1072 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3 8.0 mm Polyamid Prírodná

10400883

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1051 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M4 12.0 mm Polyamid Prírodná

10401064

Cenové rozpätie
0,1507 € - 0,1091 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3 6.0 mm Polyamid Čierna

10400876

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1072 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M3 20.0 mm Polyamid Čierna

10400968

Cenové rozpätie
0,155 € - 0,1123 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M5 40.0 mm PP Prírodná

10401897

Cenové rozpätie
0,2716 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5 16.0 mm PP Prírodná

10401866

Cenové rozpätie
0,1124 € - 0,0662 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5 70.0 mm Polyamid Prírodná

10401293

Cenové rozpätie
0,549 € - 0,4096 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 12.0 mm Polyamid Prírodná

10401354

Cenové rozpätie
0,2929 € - 0,219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 16.0 mm PP Prírodná

10401903

Cenové rozpätie
0,2853 € - 0,2229 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná