Menu Hľadať

Ploché podložky – plastové

Na sklade

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • It is used to insulate fastener assembly from electricity and moisture.
  • It resist corrosion, abrasion and most chemicals.
  • It ensures a secure and stable connection, and reduces risk.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
609 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Vnútorný priemer Vonkajší priemer Hrúbka Kúpiť
0,0837 € - 0,089 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
PA
10.5 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,0657 € - 0,0657 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
PA
10.5 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,0755 € - 0,0814 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
9.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,0677 € - 0,073 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
PA
9.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,173 € - 0,1787 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
15.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
10214626 0,0416 € - 0,0433 € 2000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
3.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0399 € - 0,0445 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
5.5 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,2618 € - 0,2723 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
10.5 mm
16.0 mm
2.0 mm
0,3119 € - 0,3312 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
PA
22.5 mm
39.6 mm
2.4 mm
0,365 € - 0,3894 € 1221 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
18.5 mm
36.0 mm
3.0 mm
0,0666 € - 0,0666 € 4913 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
6.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0575 € - 0,0621 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
5.3 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,0325 € - 0,0325 € 1000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
4.9 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0363 € - 0,0379 € 5000 Na sklade
Prírodná
PA
9.2 mm
14.5 mm
2.0 mm
0,0236 € - 0,0245 € 7000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,1023 € - 0,1023 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
PA
12.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,0752 € - 0,0752 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
7.5 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,3879 € - 0,3879 € 3000 Na sklade
Prírodná
PA
14.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,0542 € - 0,0603 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
6.4 mm
15.0 mm
1.6 mm
0,0664 € - 0,0717 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.0 mm
  • z/zo 31
Podložka 10.5 mm 27.0 mm 2.5 mm PA

10214640

Cenové rozpätie
0,089 € - 0,0837 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.5 mm
  • Vonkajší priemer
    27.0 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 10.5 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10214664

Cenové rozpätie
0,0657 € - 0,0657 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.5 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 9.0 mm 24.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10214756

Cenové rozpätie
0,0814 € - 0,0755 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    9.0 mm
  • Vonkajší priemer
    24.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 9.0 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

10340714

Cenové rozpätie
0,073 € - 0,0677 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    9.0 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 15.0 mm 27.0 mm 2.5 mm Polyamid 6.6

10214763

Cenové rozpätie
0,1787 € - 0,173 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    15.0 mm
  • Vonkajší priemer
    27.0 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 3.2 mm 10.0 mm 0.8 mm Polyamid 6.6

10214626

Cenové rozpätie
0,0433 € - 0,0416 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 5.5 mm 12.8 mm 0.8 mm Polyamid 6.6

10414620

Cenové rozpätie
0,0445 € - 0,0399 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.5 mm
  • Vonkajší priemer
    12.8 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 10.5 mm 16.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10340523

Cenové rozpätie
0,2723 € - 0,2618 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.5 mm
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 22.5 mm 39.6 mm 2.4 mm PA

10214619

Cenové rozpätie
0,3312 € - 0,3119 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    22.5 mm
  • Vonkajší priemer
    39.6 mm
  • Hrúbka
    2.4 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 18.5 mm 36.0 mm 3.0 mm Polyamid 6.6

10340547

Cenové rozpätie
0,3894 € - 0,365 €

Úroveň zásob
1221 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    18.5 mm
  • Vonkajší priemer
    36.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 6.4 mm 18.0 mm 1.5 mm Polyamid 6.6

10340592

Cenové rozpätie
0,0666 € - 0,0666 €

Úroveň zásob
4913 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 5.3 mm 12.5 mm 1.6 mm Polyamid 6.6

10340585

Cenové rozpätie
0,0621 € - 0,0575 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    12.5 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 4.9 mm 8.0 mm 0.8 mm Polyamid 6.6

10340608

Cenové rozpätie
0,0325 € - 0,0325 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.9 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 9.2 mm 14.5 mm 2.0 mm PA

10214657

Cenové rozpätie
0,0379 € - 0,0363 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    9.2 mm
  • Vonkajší priemer
    14.5 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm Polyamid 6.6

10214688

Cenové rozpätie
0,0245 € - 0,0236 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.7 mm
  • Vonkajší priemer
    7.0 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 12.0 mm 24.0 mm 2.0 mm PA

10214701

Cenové rozpätie
0,1023 € - 0,1023 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    12.0 mm
  • Vonkajší priemer
    24.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 7.5 mm 18.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10340691

Cenové rozpätie
0,0752 € - 0,0752 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    7.5 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 14.5 mm 30.0 mm 2.5 mm PA

10214602

Cenové rozpätie
0,3879 € - 0,3879 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    14.5 mm
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 6.4 mm 15.0 mm 1.6 mm Polyamid 6.6

10415269

Cenové rozpätie
0,0603 € - 0,0542 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 10.5 mm 21.0 mm 2.0 mm PA

10340639

Cenové rozpätie
0,0717 € - 0,0664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.5 mm
  • Vonkajší priemer
    21.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle